Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 ore
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
Descrizione prodotto
CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 6500 K, 2100 lm, CRI 83, 30000 ore, 127.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Specifiche
- Attacco
- 2G11
- Durata nominale
- 30.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LED
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni