Italia - Italiano

Philips LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 ore

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Descrizione prodotto

LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 ore, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003677502
Codice d'ordine completo: 872016924037700

Specifiche

  • Attacco
    E40
  • Durata nominale
    50.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 132.8 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 983.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003677502 it_IT pdf 653.2 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 563.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003677502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB