Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (accenditore e condensatore non devono essere rimossi)/Rete, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 ore
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB
Descrizione prodotto
MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (accenditore e condensatore non devono essere rimossi)/Rete, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 ore, 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastica, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- E40
- Durata nominale
- 50.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LED Highbay
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Wide Cone
- Periodo di garanzia
- 5 anni