Descrizione prodotto
MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (accenditore e condensatore non devono essere rimossi)/Rete, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 ore, 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Plastica, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1