Italia - Italiano

Philips LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 ore

TForce Core LED road 49W 740 E40 MV

Descrizione prodotto

LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 ore, 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003775702
Codice d'ordine completo: 872016929745600

Specifiche

  • Attacco
    E40
  • Durata nominale
    25.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV txt 3.2 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003775702 pdf 68.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 268.5 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 983.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003775702 it_IT pdf 544.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 387.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929003775702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003775702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV IES 5.6 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV ldt 1.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB