Philips CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 17 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 ore

TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

Descrizione prodotto

CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 ore, 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Vetro, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Codice d'ordine: 26771800
Codice d'ordine completo: 872016926771800

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV txt 3.2 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003730802 pdf 67.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 267.9 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003730802 it_IT pdf 295.8 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV pdf 656.8 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 527.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003730802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003730802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV IES 1018 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV ldt 1.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB