Philips CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 ore

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Descrizione prodotto

CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 ore, 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Codice d'ordine: 31635500
Codice d'ordine completo: 871951431635500

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV txt 3.3 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002485302 pdf 69.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 267.9 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002485302 it_IT pdf 544.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 387.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929002485302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002485302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV ldt 1.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB