Italia - Italiano

Philips CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 ore

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Descrizione prodotto

CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 ore, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Codice d'ordine: 31633100
Codice d'ordine completo: 871951431633100

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV txt 3.3 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002485202 pdf 68.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 263.2 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002485202 it_IT pdf 541.7 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 387.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929002485202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002485202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB