Philips LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
Descrizione prodotto
LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 ore, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vetro, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- E27
- Durata nominale
- 25.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni