Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 ore

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Descrizione prodotto

CorePro, LED HPL, Ovale, Solo impianto elettrico, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 ore, 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Vetro, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Codice d'ordine: 26779400
Codice d'ordine completo: 872016926779400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPL
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 196.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003731202 it_IT pdf 613.4 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 557.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929003731202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB