Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Descrizione prodotto
CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- R7s
- Durata nominale
- 15.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 8.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 2 anni