Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 30397300
Codice d'ordine completo: 871951430397300

Specifiche

Attacco
R7s
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
8.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002495002 pdf 67.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 168.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002495002 it_IT pdf 556.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929002495002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002495002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 IES 5.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB