Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, Capsula, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Descrizione prodotto

CorePro, LED, Capsula, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Codice d'ordine: 929002059802
Codice d'ordine completo: 871869965818200

Specifiche

Attacco
G9
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002059802 pdf 66.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002059802 it_IT pdf 658.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929002059802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002059802_EU
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB