Philips CorePro LEDcapsule MV

Prodotto LED alimentato dalla tensione di rete a risparmio energetico ed emissione luminosa elevata

Prodotti

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
65780200
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
65818200
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
30181800
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830
30183200
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827
30185600
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830
30187000
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
30175700
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
30177100

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Vantaggi

  • Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene

  • Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

  • Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)

  • Durata di 15.000 ore

Applicazioni

  • Hotel, museum, negozi, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CorePro LEDcapsule MV it_IT pdf 307.2 kB

Immagini

Family-Photographs-CorePro LEDcapsule MV
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-CorePro LEDcapsule MV
Risorse multiple - Software Plugins