Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDspot, Capsula, 20 W, GY6.35, 3000 K, 215 lm, CRI 80, 15000 ore

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, Capsula, 20 W, GY6.35, 3000 K, 215 lm, CRI 80, 15000 ore, 119.00 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Codice d'ordine: 76783900
Codice d'ordine completo: 871869976783900

Specifiche

Attacco
GY6.35
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002389802 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 175.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002389802 it_IT pdf 777.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929002389802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002389802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830 IES 8.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB