Disponibile solo in negozio
Download popolari
Descrizione prodotto
MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Codice d'ordine:
44935000
Codice d'ordine completo:
871951444935000