Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31268500
Codice d'ordine completo: 871951431268500

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002970002 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 487.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002970002 it_IT pdf 559.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929002970002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002970002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR IES 1.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB