Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34746500
Codice d'ordine completo: 871951434746500

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002028092 pdf 67.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 586.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002028092 it_IT pdf 578.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929002028092_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002028092_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG ies 2.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB