Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929001345792
Codice d'ordine completo: 871951434722900

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001345792 pdf 68.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001345792 it_IT pdf 445.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929001345792_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001345792_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG ies 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB