Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34718200
Codice d'ordine completo: 871951434718200

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001345367 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001345392 it_IT pdf 431.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929001345392_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001345392_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG ies 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB