Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929001238392
Codice d'ordine completo: 871951437757800

Specifiche

  • Attacco
    E14
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    2 anni

Download

Famiglia

Prodotto