Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 77193501
Codice d'ordine completo: 871869977193501

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Durata specificata (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001325755 it_IT pdf 554.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929001325755_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001325755_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 IES 5.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB