Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003070702
Codice d'ordine completo: 871951435483800

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    2.5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003070702 pdf 68.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003070702 it_IT pdf 791.5 kB

Immagini

Product-Photographs-929003070702_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929003070702_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G IES 2.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB