Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003057902
Codice d'ordine completo: 871951434788500

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2.5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003057902 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 184.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003057902 it_IT pdf 593.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929003057902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003057902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG IES 2.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB