Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003057702
Codice d'ordine completo: 871951434786100

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2.5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003057702 pdf 68.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 185.2 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003057702 it_IT pdf 581.5 kB

Immagini

Product-Photographs-929003057702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003057702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG IES 2.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB