Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Codice d'ordine: 15059200
Codice d'ordine completo: 872110315059200

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004435102 pdf 69.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 158.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004435102 it_IT pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-929004435102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004435102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT IES 3.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-CorePro-Plastic-LED-bulbs-COMF-3322-Ref-929004435102 pdf 998.1 kB