Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 16917300
Codice d'ordine completo: 872016916917300

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003607608 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 248.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003607608 it_IT pdf 576.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929003607608_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003607608_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 IES 6.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB