Philips CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34677200
Codice d'ordine completo: 871951434677200

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001387995 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 198.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001387992 it_IT pdf 311.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929001387992_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001387992_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G ies 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB