Italia - Italiano

Philips TUV T5

TUV T5 - Lampade di piccolo diametro per applicazioni professionali

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Vantaggi

  • Alta emissione UV-C costante per tutta la durata della lampada

  • Rendimento costante a fronte di una vita utile di oltre 9000 ore

Caratteristiche

  • Emettono radiazioni UV a onde corte con un picco di 253.7 nm (UV-C) per un'efficace azione germicida

  • Il vetro della lampada fa da filtro alla linea dell'ozono (185 nm)

Applicazioni

  • Neutralizzazione di batteri, virus e altri organismi primitivi
  • Disinfezione di acqua, aria e superfici in ospedali, laboratori farmaceutici e di ricerca batteriologica e nelle aziende del settore della lavorazione alimentare come aziende lattiero-casearie, fabbriche di birra e panifici
  • Disinfezione dell'acqua potabile, delle acque reflue, di piscine, impianti di condizionamento dell'aria, celle frigorifere, materiali d'imballaggio, ecc.
  • Impiego in un'infinità di processi fotochimici
  • La radiazione di queste lampade è dannosa per gli occhi e la pelle, quindi devono essere schermate completamente

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TUV T5 it_IT pdf 340.3 kB

Immagini

Family-Photographs-TUV T5
Risorse multiple - Visuals