Philips LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 23 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore
CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR
Descrizione prodotto
LED HPL, Ovale, Rete elettrica, 23 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 ore, 173 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vetro, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- E27
- Durata nominale
- 25.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni