Philips LED SON-T, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 ore

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Descrizione prodotto

LED SON-T, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 ore, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Codice d'ordine: 12934500
Codice d'ordine completo: 872110312934500

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV txt 3.3 kB
Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004341202 pdf 68.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 305.1 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004341202 it_IT pdf 296.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929004341202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004341202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV IES 4.2 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV ldt 4.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB