Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro

MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 ore, Vetro, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 44993000
Codice d'ordine completo: 871951444993000

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2.5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003527202 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003527202 it_IT pdf 572.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929003527202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003527202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G IES 2.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB