Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore

MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 ore, 138 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 44989300
Codice d'ordine completo: 871951444989300

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2.5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003527002 pdf 65.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003527002 it_IT pdf 572.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929003527002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003527002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G IES 2.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB