Italia - Italiano

Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

Descrizione prodotto

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31051300
Codice d'ordine completo: 872016931051300

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003800102 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 174.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003800102 it_IT pdf 592.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003800102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003800102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE IES 2.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB