Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE

Descrizione prodotto

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 25432900
Codice d'ordine completo: 872016925432900

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003703902 pdf 68.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 202.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003703902 it_IT pdf 591.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929003703902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003703902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE IES 2.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB