Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Descrizione prodotto

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 ore, Vetro, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 25412100
Codice d'ordine completo: 872016925412100

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
500.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003702902 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 201.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003702902 it_IT pdf 601.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003702902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003702902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB