Italia - Italiano

Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

Descrizione prodotto

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Codice d'ordine: 31109100
Codice d'ordine completo: 872016931109100

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003799202 pdf 66.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 176.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003799202 it_IT pdf 568.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929003799202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003799202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G IES 2.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB