Italia - Italiano

Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G

Descrizione prodotto

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Codice d'ordine: 31105300
Codice d'ordine completo: 872016931105300

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003799002 pdf 66.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 176.2 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003799002 it_IT pdf 563.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929003799002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003799002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB