Italia - Italiano

Philips LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G

Descrizione prodotto

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Codice d'ordine: 31099500
Codice d'ordine completo: 872016931099500

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003798702 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003798702 it_IT pdf 582.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929003798702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003798702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB