Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Descrizione prodotto
MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Specifiche
- Attacco
- E27
- Durata nominale
- 25.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 5 anni