Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 37755400
Codice d'ordine completo: 871951437755400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002026531 pdf 66.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002026592 it_IT pdf 571.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929002026592_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002026592_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG ies 21.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB