Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002026192
Codice d'ordine completo: 871951434714400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002026192 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002026192 it_IT pdf 586.9 kB

Immagini

Product-Photographs-929002026192_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002026192_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG ies 2.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB