Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 36126300
Codice d'ordine completo: 871951436126300

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002025757 pdf 66.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002025702 it_IT pdf 561.5 kB

Immagini

Product-Photographs-929002025702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002025702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G IES 20.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB