Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Descrizione prodotto
CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Specifiche
- Attacco
- E27
- Durata nominale
- 15.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 2 anni