Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 16903600
Codice d'ordine completo: 872016916903600

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003564108 pdf 66.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 358.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003564108 it_IT pdf 297.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929003564108_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003564108_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 IES 594 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB