Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 ore, Plastica

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 ore, Plastica, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 16911100
Codice d'ordine completo: 872016916911100

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
10.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003560908 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 183.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003560908 it_IT pdf 300.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929003560908_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003560908_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830 IES 2.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB