Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 640.8 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002997702_EU ZIP
Product-Diagrams-929002997702_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore, 161 lm/W, EEL C, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8