Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore, 152 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 929003596302
Codice d'ordine completo: 872016916309600

Specifiche

  • Attacco
    G5
  • Durata nominale
    60.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003596302 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 156.5 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003596302 it_IT pdf 649.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003596302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003596302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 6.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-840-T5-929003596302 pdf 604.6 kB