Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 643.6 kB
Product-Photographs-929003596202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003596202_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore, 142 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5
FailureRate
Life Expectancy Diagram