Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Codice d'ordine: 74961300
Codice d'ordine completo: 871869974961300

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002352502 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 155.6 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002352502 it_IT pdf 637.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-929002352502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002352502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE IES 3.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB